Olympian Plus general purpose filter, without yoke, 1/4 turn manual drain, 40µm filter element

Zboží: F68G-NNN-QR3
  • Efektivní odlučování kondenzátu a výborná filtrace nečistot
  • Velká filtrační plocha minimalizuje pokles tlaku
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:Without Yoke
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:1/4 ruční otočení

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:Without Yoke
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:1/4 ruční otočení
Těleso:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný plast
Název řady:F68G
Sériové:Olympian Plus