Excelon general purpose filter, G3/8, manual drain, 5µm filter element

Zboží: F72G-3GD-QD1
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty
  • Excelon
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filtrační vložka:5 µm
Filter Type:General Purpose

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filtrační vložka:5 µm
Filter Type:General Purpose
Typ vypouštění:Manuální
Těleso:Zinek
Nádrž:Zinek
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Neoprene
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:F72G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G3/8", 5 µm filter, manual drain

Zboží:F82G-3GN-QD1
Velikost portu:G3/8
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:5 µm