Excelon general purpose filter, G3/8, automatic drain, 40µm filter element

Zboží: F72G-3GN-AL3
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty
  • Excelon
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:40 µm
Filter Type:General Purpose

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:40 µm
Filter Type:General Purpose
Typ vypouštění:Automatický odtok
Těleso:Zinek
Nádrž:Polykarbonát
Elastomery:Neoprene
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:F72G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G3/8", 40 µm filter, automatic drain

Zboží:F82G-3GN-AP3
Velikost portu:G3/8
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:40 µm