Excelon oil removal filter, 1/4 PTF, automatic drain, 0.01µm filter element

Zboží: F73C-2AN-AD0
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odstraňování nečistot a oleje
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Standardní indikace pro údržbu
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok
Těleso:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Neoprene
Filtrační vložka:Syntetické vlákno & polyuretanová pěna
Název řady:F73C
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus Coalescing Filter, 1/4" NPT, automatic drain

Zboží:F82C-2AD-AD0
Velikost portu:1/4" PTF
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nádrž:Hliník