Excelon oil removal filter, G3/8, automatic drain, 0.01µm filter element

Zboží: F73C-3GD-AP0
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odstraňování nečistot a oleje
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Standardní indikace pro údržbu
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok
Těleso:Hliník
Nádrž:Polycarbonate with metal bowl guard
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Neoprene
Filtrační vložka:Syntetické vlákno & polyuretanová pěna
Název řady:F73C
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus koalescentní filtr, G3/8, automatické odpouštění

Zboží:F84C-3GD-AP0
Velikost portu:G3/8
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:0 µm