Excelon oil removal filter, G3/8, automatic drain, 0,01µm filter element

Zboží: F73C-3GE-AT0
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odstraňování nečistot a oleje
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Standardní indikace pro údržbu
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok
Těleso:Hliník
Nádrž:Polykarbonát
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Neoprene
Filtrační vložka:Syntetické vlákno & polyuretanová pěna
Název řady:F73C
Sériové:Excelon

Příslušenství

Příslušenství

Shut-off Valve

Zboží:T73T-3GA-P1N
Velikost portu:G3/8