Excelon modular system Filtry pro všeobecné použití

Zboží: F73G-2GN-ET2
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty
  • Excelon
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty
  • Excelon
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:25 µm
Filter Type:General Purpose

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:25 µm
Filter Type:General Purpose
Typ vypouštění:Uzavřená nádrž
Těleso:Hliník
Nádrž:Polykarbonát
Elastomery:Neoprene
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:F73G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G1/4", 5 µm filter, manual drain

Zboží:F82G-2GN-QD1
Velikost portu:G1/4
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:5 µm