Excelon general purpose filter, 1/2 PTF, automatic drain, 5µm filter element

Zboží: F73G-4AN-AT1
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty
  • Excelon
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:5 µm
Filter Type:General Purpose

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:5 µm
Filter Type:General Purpose
Typ vypouštění:Automatický odtok
Těleso:Hliník
Nádrž:Polykarbonát
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Neoprene
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:F73G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Filtr Excelon Plus pro všeobecné použití, 1/2" PTF, 5µm filtr, automatické odpouštění

Zboží:F84G-4AN-AP1
Velikost portu:1/2" PTF
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:5 µm