Excelon oil removal filter, G1/2, automatic drain, 0.01µm filter element

Zboží: F74C-4GD-AD0
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odstraňování nečistot a oleje
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Standardní indikace pro údržbu
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok
Těleso:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Neoprene
Filtrační vložka:Syntetické vlákno & polyuretanová pěna
Název řady:F74C
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus koalescentní filtr, G1/2, automatické odpouštění

Zboží:F84C-4GD-AD0
Velikost portu:G1/2
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:0 µm

Servisní sady

Service kit F74C

Zboží:F74C-KITA0C
Typ vypouštění:Automatický odtok

Service kit F74H

Zboží:F74H-KITA0C
Typ vypouštění:Automatický odtok