Excelon oil fog lubricator, G3/8, manual drain

Zboží: L72C-3GP-QLN
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Snímač průtoku zajišťuje téměř konstantní poměr olej/vzduch pro široký rozsah průtoků
  • Mikro maznice plug-in pro všeobecné použití v pneumatických aplikacích
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Typ vypouštění:Manuální

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Typ vypouštění:Manuální
Typ mlhy:Mikromlha
Kapacita nádrže:0,1 l
Počáteční bod:0.94
Těleso:Zinek
Nádrž:Polykarbonát
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Neoprene;Geolast®
Název řady:L72C
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus Oil Fog Lubricator, G3/8"

Zboží:L82C-3GP-EPN
Velikost portu:G3/8
Typ vypouštění:None
Nádrž:Polykarbonát