Excelon oil fog lubricator, 1/4 PTF, manual drain

Zboží: L73C-2AP-QPN
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Snímač průtoku zajišťuje téměř konstantní poměr olej/vzduch pro široký rozsah průtoků
  • Viditelnost (360°) dávkovací jednotky pro snadnou regulaci počtu kapek
  • Mikro maznice plug-in pro všeobecné použití v pneumatických aplikacích
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Typ vypouštění:Manuální

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Typ vypouštění:Manuální
Typ mlhy:Olejová mlha
Kapacita nádrže:0,1 l
Počáteční bod:0.71
Těleso:Hliník
Nádrž:Polycarbonate with metal bowl guard
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Neoprene
Název řady:L73C
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus Oil Fog Lubricator, 1/4" NPT

Zboží:L82C-2AP-EPN
Velikost portu:1/4" PTF
Typ vypouštění:None
Nádrž:Polykarbonát