Excelon micro fog lubricator, 1/2 PTF, manual drain

Zboží: L74M-4AP-QPQ
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Snímač průtoku zajišťuje téměř konstantní poměr olej/vzduch pro široký rozsah průtoků
  • Viditelnost (360°) dávkovací jednotky pro snadnou regulaci počtu kapek
  • Mikro maznice plug-in pro všeobecné použití v pneumatických aplikacích
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Typ vypouštění:Manuální

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Typ vypouštění:Manuální
Typ mlhy:Mikromlha
Kapacita nádrže:0,2 l
Počáteční bod:0.94
Těleso:Hliník
Nádrž:Polycarbonate with metal bowl guard
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Neoprene
Název řady:L74M
Sériové:Excelon

Příslušenství

Příslušenství

Shut-off Valve

Zboží:T74T-4AA-P1N
Velikost portu:1/2" PTF

Servisní sady