Straight Adapt Female pll 6mm OD R1/8" Thread

Zboží: M01260618
  • Pneufit M fittings are ready to use, offering fast assembly with no need for tools and providing optimum flow
  • Pneufit M is an ultra compact alternative when space is at a premium
  • Releasable stainless-steel grab ring to grip nylon or polyurethane tube (85 or 95 durometer)
  • Nickel plated brass components provide corrosion and contamination resistance and an extended life
  • Pre-applied thread sealant on all taper threads provides optimum rapid sealing
  • Internal and external hexagons on straight fititngs
  • Immediate quality sealing using silicone free U-packing
  • Mounting holes on all union fittings
Médium:Stlačený vzduch
Závit:Rc1/8
Tvar:Přímý
Vnější průměr trubky:6.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Závit:Rc1/8
Tvar:Přímý
Vnější průměr trubky:6.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 60 °C
Těleso:Plastic PBT
Těsnění:NBR (bez silikonu)
Sériové:Pneufit M

Příslušenství

Hadice

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m