Swivel Side Tee, 1/8 R Thread 5/32" OD

Zboží: M01680418
  • Pneufit M fittings are ready to use, offering fast assembly with no need for tools and providing optimum flow
  • Pneufit M is an ultra compact alternative when space is at a premium
  • Releasable stainless-steel grab ring to grip nylon or polyurethane tube (85 or 95 durometer)
  • Nickel plated brass components provide corrosion and contamination resistance and an extended life
  • Pre-applied thread sealant on all taper threads provides optimum rapid sealing
  • Internal and external hexagons on straight fititngs
  • Immediate quality sealing using silicone free U-packing
  • Mounting holes on all union fittings
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R1/8
Tvar:T
Vnější průměr trubky:4.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R1/8
Tvar:T
Vnější průměr trubky:4.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 60 °C
Těleso:Plastic PBT
Těsnění:NBR (bez silikonu)
Sériové:Pneufit M

Příslušenství

Hadice

Nylon tubing

Zboží:PA2-0004025C
Vnější průměr trubky:4.0
Délka:25 m
Barva:Přírodní

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0004100
Vnější průměr trubky:4.0
Délka:100 m
Barva:Přírodní