M/1700 Sub-base - Solenoid and Pilot Valves -

Zboží: M/1762/152/MD89J
  • Kompaktní, osvědčená řada – dokonale vhodná pro mnoho aplikací
  • Vzduchem podporovaná aretace spolehlivě zajišťuje polohu ventilu
  • Jednoduchý servis
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Vzduchová pružina
Napětí:220/240Vac 50/60Hz
Elektrické zapojení:22mm Průmyslový standard

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Vzduchová pružina
Napětí:220/240Vac 50/60Hz
Elektrické zapojení:22mm Průmyslový standard
Pilot:Interní
Ruční potlačení řízení:Push & turn
Montáž:Potrubí
Těleso:Zinek litý pod vysokým tlakem
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Cívka & objímka:Aluminium alloy
Název řady:M/1700
Sériové:Martonair