Pilotní ventil pro samostatnou montáž

Zboží: M/20134/3
  • Těsnění šoupátka zesílená ocelí – pro stabilitu a spolehlivost
  • In-line připojovací otvory – dovolují zachovat potrubí úhledný vzhled
  • Manuální ovládání se montuje jako standard
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:3/2
Pohon:Pilot/Pilot
Funkce:NC
Provozní tlak:1.3 ... 10 bar
Provozní teplota:5 ... 50 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Provoz:3/2
Pohon:Pilot/Pilot
Funkce:NC
Provozní tlak:1.3 ... 10 bar
Provozní teplota:5 ... 50 °C
Teplota (médium):-20 ... 80 °C
Těleso:Hliník
Těsnění:Nitrilová guma
Název řady:M/20000
Sériové:Martonair

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02251248
Závit:G1/2
Vnější průměr trubky:12.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02471248
Závit:G1/2
Vnější průměr trubky:12.0
Tvar:Koleno

Tlumiče

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40C4800
Závit:G1/2

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0012025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:12.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0012100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:12.0
Délka:100 m