Air bellow, single acting, 8" diameter, 175mm stroke

Zboží: M/31082
  • Provoz bez tření
  • Bez údržby nebo mazání
  • Ideální pro krátký zdvih, velké množství aplikací
  • Umožňuje montáž při úhlovém nebo nesouosém nastavení koncových přírub
  • Jednoduchá instalace
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:0 ... 8 bar
Provozní teplota:-40 ... 70 °C
Délka zdvihu:175 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:0 ... 8 bar
Provozní teplota:-40 ... 70 °C
Délka zdvihu:175 mm
Teoretická síla:17650.0
Matice a šrouby:Pozinkovaná chromatovaná ocel
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51010390
Classification - HS Code (Customs):84123100
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:31251504
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Diameter:230,0 mm
Product - Height:125,0 mm
Product - Weight:4,100 kg
Product - Unit of Measure:EA
Performance - Shelf Life:10 years
Country of Origin:France
Název řady:M/31000