Air bellow, single acting, 14-1/2" diameter, 380mm stroke

Zboží: M/31143
  • Provoz bez tření
  • Bez údržby nebo mazání
  • Ideální pro krátký zdvih, velké množství aplikací
  • Umožňuje montáž při úhlovém nebo nesouosém nastavení koncových přírub
  • Jednoduchá instalace
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:0 ... 8 bar
Provozní teplota:-40 ... 70 °C
Délka zdvihu:380 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:0 ... 8 bar
Provozní teplota:-40 ... 70 °C
Délka zdvihu:380 mm
Teoretická síla:62550.0
Matice a šrouby:Pozinkovaná chromatovaná ocel
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51010390
Classification - HS Code (Customs):84123100
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:31251504
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Diameter:400,0 mm
Product - Height:150,0 mm
Product - Weight:9,600 kg
Product - Unit of Measure:EA
Performance - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Název řady:M/31000