Napájecí kabel, 1 x M12, 2m

Zboží: NC-124FS-00000L2
  • Produkty pro konektivitu v oblasti průmyslového ethernetového připojení.
  • Díky standardním konstrukčním prvkům má návrh systému modulární podobu a je jednoduchý.
  • Doba instalace je kratší díky předpřípravě všech kabelů, zástrček i zásuvek, což zajišťuje funkci „Plug-and-play“.
Napětí:64 VDC
Elektrické zapojení:1 x M12
Ochranná třída:IP67
Délka kabelu:2 m
Barva:Černá
Sériové:NC series

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Napětí:64 VDC
Elektrické zapojení:1 x M12
Ochranná třída:IP67
Délka kabelu:2 m
Barva:Černá
Sériové:NC series