Olympian Plus soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Zboží: P64F-4GC-PZN
  • Podporuje dodržování evropských strojírenských standardů
  • Zajišťuje řízený nárůst tlaku při provozním náběhu
  • Umožňuje vysoký průtokový výkon
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Pohon:Sol/Spring
Napětí:Bez cívky
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Pohon:Sol/Spring
Napětí:Bez cívky
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Port pro měřidlo:Rc1/8
Výfukový kanál:G1/2
Ruční potlačení řízení:Tlačítko (kryté)
Těleso:Zinc alloy
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Název řady:P64F
Sériové:Olympian Plus

Příslušenství

Příslušenství

Olympian 64 3/2 G1/2 Shut-off Valve

Zboží:T64T-4GB-P1N
Velikost portu:G1/2

Montážní rám

Yoke assemblies

Zboží:Y64A-4GA-N1N
Velikost portu:G1/2

Yoke assemblies

Zboží:Y64A-4GA-N2N
Velikost portu:G1/2

Tlumiče