Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Zboží: P64F-NNM-NNN
  • Podporuje dodržování evropských strojírenských standardů
  • Zajišťuje řízený nárůst tlaku při provozním náběhu
  • Umožňuje vysoký průtokový výkon
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:Without Yoke
Pohon:Sol/Spring
Napětí:Bez solenoidu
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:Without Yoke
Pohon:Sol/Spring
Napětí:Bez solenoidu
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Ruční potlačení řízení:Bez ručního potlačení řízení
Těleso:Zinc alloy
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Název řady:P64F
Sériové:Olympian Plus