Olympian Plus soft start monitored dump valve, G3/8, 3-10 bar, sol/spring operated

Zboží: P64S-3GC-N1N
  • Regulované zvýšení tlaku na výstupní straně při náběhu
  • Monitorování funkce vypouštění
  • Vysoká průtočnost v označeném směru
  • Vysoká schopnost tlumení průtoku
  • Náběhové ventily umožňují regulované zvýšení tlaku do válců/strojů na výstupní straně, čímž nabízejí ochranu osobní výstroji
  • Nuceně spínaný mikrospínač zajišťuje monitorování funkce vypouštění
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Výfukový kanál:G1/2
Název řady:P64S

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Výfukový kanál:G1/2
Název řady:P64S
Sériové:Olympian Plus