Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Zboží: P68F-NGH-PFA
  • Podporuje dodržování evropských strojírenských standardů
  • Zajišťuje řízený nárůst tlaku při provozním náběhu
  • Umožňuje vysoký průtokový výkon
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:Without Yoke
Pohon:Sol/Spring
Napětí:24Vdc, 2W
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:Without Yoke
Pohon:Sol/Spring
Napětí:24Vdc, 2W
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Výfukový kanál:G1
Ruční potlačení řízení:Tlačítko (kryté)
Těleso:Zinc alloy
Kryt:Zinc alloy
Elastomery:Syntetické materiály
Název řady:P68F
Sériové:Olympian Plus