Excelon 3/2 directly actuated valve, G1/4, 3-10 bar, CNOMO solenoid operated

Zboží: P72C-2GL-NNN
    Médium:Stlačený vzduch, filtrovaný a lubrikovaný nebo nelubrikovaný
    Velikost portu:G1/4
    Provoz:3/2
    Pohon:Solenoid CNOMO
    Funkce:NC
    Napětí:Bez solenoidu

    Technická data

    AttributeValue
    Médium:Stlačený vzduch, filtrovaný a lubrikovaný nebo nelubrikovaný
    Velikost portu:G1/4
    Provoz:3/2
    Pohon:Solenoid CNOMO
    Funkce:NC
    Napětí:Bez solenoidu
    Provozní tlak:3 ... 10 bar
    Provozní teplota:-20 ... 65 °C
    Maximální provozní tlak:10.0
    Těleso:Zinek
    Elastomery:Syntetické materiály
    Název řady:P72C
    Sériové:Excelon

    Příslušenství