Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, CNOMO solenoid operated

Zboží: P72F-2GL-NNN
  • Pomáhá konstruktérům strojů se splněním Evropské směrnice pro stroje a zařízení
  • Může pomoci stávajícím strojům splnit směrnici PUWER („Pravidla vybavení a použití pracovních zařízení.“)
  • Regulovaný náběh tlaku na výstupu při spuštění
  • Velký průtok
  • Vysoká tlumicí schopnost
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Pohon:Solenoid CNOMO
Napětí:Bez solenoidu
Provozní teplota:-20 ... 65 °C
Výfukový kanál:Rc1/4

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Pohon:Solenoid CNOMO
Napětí:Bez solenoidu
Provozní teplota:-20 ... 65 °C
Výfukový kanál:Rc1/4
Maximální proudění:21,0 dm3/s
Těleso:Zinek
Elastomery:Syntetické materiály
Název řady:P72F
Sériové:Excelon

Příslušenství