Excelon Plus řídící ventil, G3/4, 3-10 bar, elektromagneticky ovládaný

Zboží: P84C-6GT-PAN
  • Design Excelonu Plus umožňuje modulární instalaci s dalšími prvky řady Excelon Plus
  • Vysoký průtok
  • Rychlý odfuk
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4
Pohon:Solenoid
Napětí:110Vac
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní tlak:3 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4
Pohon:Solenoid
Napětí:110Vac
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 65 °C
Těleso:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Název řady:P84C
Sériové:Excelon Plus