Nylon tubing

Zboží: PA2-0010025C
  • Kromě všeobecných průmyslových aplikací je polyamid vhodný pro použití ve vzduchových brzdových soustavách užitkových vozidel a splňuje DIN 74324. (Použitelné velikosti
  • 6, 8, 10, 12, 16mm O/D)
Médium:Stlačený vzduch
Vnější průměr trubky:10.0
Provozní teplota:-40 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:19.0
Standard:DIN 74324
Barva:Přírodní

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Vnější průměr trubky:10.0
Provozní teplota:-40 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:19.0
Standard:DIN 74324
Barva:Přírodní
Délka:25 m
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51070190
Classification - HS Code (Customs):39173200
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):3917329090
Classification - UNSPSC code:40142002
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Diameter:10,0 mm
Product - Length:25000,0 mm
Product - Weight:1,130 kg
Product - Unit of Measure:EA
Performance - Shelf Life:10 years
Country of Origin:China
Název řady:PA2