Polyamidové trubky

Zboží: PA2-0712100
  • Kromě všeobecných průmyslových aplikací je polyamid vhodný pro použití ve vzduchových brzdových soustavách užitkových vozidel a splňuje DIN 74324. (Použitelné velikosti
  • 6, 8, 10, 12, 16mm O/D)
Médium:Stlačený vzduch
Vnější průměr trubky:12.0
Provozní teplota:-40 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:19.0
Standard:DIN 74324
Barva:Černá

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Vnější průměr trubky:12.0
Provozní teplota:-40 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:19.0
Standard:DIN 74324
Barva:Černá
Délka:100 m
Název řady:PA2