Polyamidové trubky

Zboží: PA2-0716025C
  • Kromě všeobecných průmyslových aplikací je polyamid vhodný pro použití ve vzduchových brzdových soustavách užitkových vozidel a splňuje DIN 74324. (Použitelné velikosti
  • 6, 8, 10, 12, 16mm O/D)
Médium:Stlačený vzduch
Vnější průměr trubky:16.0
Provozní teplota:-40 ... 80 °C
Standard:DIN 74324
Barva:Černá
Délka:25 m

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Vnější průměr trubky:16.0
Provozní teplota:-40 ... 80 °C
Standard:DIN 74324
Barva:Černá
Délka:25 m
Název řady:PA2