Air bellow, single acting, 12" diameter, 105mm stroke

Zboží: PM/31121
  • Provoz bez tření
  • Bez údržby nebo mazání
  • Ideální pro krátké zdvihy, vysokopevnostní aplikace
  • Vysoký stupeň izolace chvění
  • Jednoduchá, kompaktní montáž
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:0 ... 8 bar
Provozní teplota:-30 ... 50 °C
Délka zdvihu:105 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:0 ... 8 bar
Provozní teplota:-30 ... 50 °C
Délka zdvihu:105 mm
Teoretická síla:39000.0
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51010390
Classification - HS Code (Customs):84123100
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:31251504
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Diameter:343,0 mm
Product - Length:51,0 mm
Product - Weight:4,300 kg
Product - Unit of Measure:EA
Performance - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Název řady:PM/31000