|
Médium: | Stlačený vzduch |
---|
Velikost portu: | G1/8 |
---|
Provoz: | Jednočinné |
---|
Provozní tlak: | 2 ... 10 bar |
---|
Provozní teplota: | -20 ... 80 °C |
---|
Průměr válce: | 32mm |
---|
Průměr pístnice: | 12 mm |
---|
Délka zdvihu: | 25 mm |
---|
Těsnicí materiál: | Nitrilový kaučuk;Polyuretan |
---|
Standard: | ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562 |
---|
Zatlačená nebo volná: | Zatlačeno |
---|
Vratná síla pružiny: | 50.0 |
---|
Teoretická síla: | 392.0 |
---|
Elastomery: | Nitrilový kaučuk;Polyuretan |
---|
Utěsnění hlavy pístu: | Polyuretan |
---|
Materiál pístnice: | Nerezová ocel (martenzitická) |
---|
Název řady: | PRA/181000/M |
---|