ISO/VDMA profile single acting cylinder, 40mm diameter, 100mm stroke

Zboží: PRA/181040/M/100
  • Vyhovuje ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1
  • Plášť válce se skrytými svorníky
  • Polyuretanová těsnění zajišťují nízké provozní tření a dlouhou životnost
  • Snímače mohou být upevněny ve stejné rovině jako je prořl pláště válce
  • Obsáhlá řada standardních uchycení
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:40mm

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:40mm
Průměr pístnice:16 mm
Délka zdvihu:100 mm
Těsnicí materiál:Nitrilový kaučuk;Polyuretan
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Zatlačená nebo volná:Zatlačeno
Vratná síla pružiny:60.0
Teoretická síla:648.0
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Polyuretan
Utěsnění hlavy pístu:Polyuretan
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická)
Název řady:PRA/181000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250628
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470628
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Spínače

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Zboží:M/50/LSU/5V
Provoz:Reed Normally Open
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napětí:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Montážní rám

Wide hinge style SW

Zboží:M/P19494
Průměr válce:40mm

Narrow hinge style SS

Zboží:M/P19932
Průměr válce:40mm

Swivel hinge style US

Zboží:M/P40311
Průměr válce:40mm

Adjustable centre trunion style UH

Zboží:PQA/182040/40
Průměr válce:40mm

C - Foot Mounting 40mm bore

Zboží:QA/8040/21
Průměr válce:40mm

BG -  přední příruba

Zboží:QA/8040/22
Průměr válce:40mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8040/23
Průměr válce:40mm

R - zadní oko

Zboží:QA/8040/27
Průměr válce:40mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8040/33
Průměr válce:40mm

FH - přední nebo zadní snímatelný čep

Zboží:QA/8040/34
Průměr válce:40mm

D2 - Rear Clevis Mounting 40mm bore

Zboží:QA/8040/42
Průměr válce:40mm

AK - otočný čep pístnice

Zboží:QM/8040/38
Průměr válce:40mm

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m

Ventily

Inline Valves - Solenoid

Zboží:V61B411A-A313J
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Sol
Velikost portu:G1/4

Inline Valves - Solenoid

Zboží:V61B417A-A313J
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Spring
Velikost portu:G1/4