ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 32mm diameter, 125mm stroke

Zboží: PRA/182032/L4/125
  • Magnetický a nemagnetický píst dle 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1
  • Zajistí pístnici v libovolné poloze po odpojení vzduchu
  • Kompaktní a bezúdržbové provedení
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:4.5 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:32mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:4.5 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:32mm
Průměr pístnice:12 mm
Délka zdvihu:125 mm
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Název řady:PRA/182000/L4