ISO/VDMA profile double acting cylinder, 32mm diameter, 150mm stroke

Zboží: PRA/182032/M/150
  • Dle ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1
  • Plášť válce s krytými svorníky
  • Vysoký výkon, pevnost a spolehlivost
  • Polyuretanová těsnění zajišťují nízké tření operace a dlouhou životnost
  • Snímače mohou být upevněny ve stejné rovině s profilem pláště válce
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:32mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:32mm
Průměr pístnice:12 mm
Délka zdvihu:150 mm
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Teoretická síla:482.0
Utěsnění hlavy pístu:Polyuretan
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická)
Těsnění:Polyuretan
Název řady:PRA/182000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Banjo Flow Control (out) - parallel

Zboží:C0K510618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Banjo

Spínače

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Zboží:M/50/LSU/5V
Provoz:Reed Normally Open
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napětí:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Montážní rám

Wide hinge style SW

Zboží:M/P19493
Průměr válce:32mm

Narrow hinge style SS

Zboží:M/P19931
Průměr válce:32mm

Swivel hinge style US

Zboží:M/P40310
Průměr válce:32mm

Adjustable centre trunion style UH

Zboží:PQA/182032/40
Průměr válce:32mm

C - Foot Mounting 32mm bore

Zboží:QA/8032/21
Průměr válce:32mm

BG -  přední příruba

Zboží:QA/8032/22
Průměr válce:32mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8032/23
Průměr válce:32mm

R - zadní oko

Zboží:QA/8032/27
Průměr válce:32mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8032/33
Průměr válce:32mm

FH - přední nebo zadní snímatelný čep

Zboží:QA/8032/34
Průměr válce:32mm

S - kolébková podpěra

Zboží:QA/8032/41
Průměr válce:32mm

D2 - Rear Clevis Mounting 32mm bore

Zboží:QA/8032/42
Průměr válce:32mm