ISO/VDMA profile double acting cylinder, 40mm diameter, 110mm stroke

Zboží: PRA/182040/M/110
  • Dle ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1
  • Plášť válce s krytými svorníky
  • Vysoký výkon, pevnost a spolehlivost
  • Polyuretanová těsnění zajišťují nízké tření operace a dlouhou životnost
  • Snímače mohou být upevněny ve stejné rovině s profilem pláště válce
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:40mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:40mm
Průměr pístnice:16 mm
Délka zdvihu:110 mm
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Teoretická síla:754.0
Utěsnění hlavy pístu:Polyuretan
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická)
Těsnění:Polyuretan
Název řady:PRA/182000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250628
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470628
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Banjo Flow Control (out) - parallel

Zboží:C0K510628
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:6.0
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
Zboží:M/P19494
Průměr válce:40mm

Narrow hinge style SS

Zboží:M/P19932
Průměr válce:40mm

Swivel hinge style US

Zboží:M/P40311
Průměr válce:40mm

Adjustable centre trunion style UH

Zboží:PQA/182040/40
Průměr válce:40mm

C - Foot Mounting 40mm bore

Zboží:QA/8040/21
Průměr válce:40mm

BG -  přední příruba

Zboží:QA/8040/22
Průměr válce:40mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8040/23
Průměr válce:40mm

R - zadní oko

Zboží:QA/8040/27
Průměr válce:40mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8040/33
Průměr válce:40mm

FH - přední nebo zadní snímatelný čep

Zboží:QA/8040/34
Průměr válce:40mm

D2 - Rear Clevis Mounting 40mm bore

Zboží:QA/8040/42
Průměr válce:40mm

Guide block plain bearing style 51

Zboží:QA/8040/51/50
Délka zdvihu:50 mm
Průměr válce:40mm

Guide block roller bearing style 61

Zboží:QA/8040/61/50
Délka zdvihu:50 mm
Průměr válce:40mm

F - vidlice pístnice

Zboží:QM/8040/25
Průměr válce:40mm

UF - univerzální oko pístnice

Zboží:QM/8040/32
Průměr válce:40mm

AK - otočný čep pístnice

Zboží:QM/8040/38
Průměr válce:40mm