ISO/VDMA profile double acting cylinder, 80mm diameter, 320mm stroke

Zboží: PRA/182080/M/320
  • Dle ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1
  • Plášť válce s krytými svorníky
  • Vysoký výkon, pevnost a spolehlivost
  • Polyuretanová těsnění zajišťují nízké tření operace a dlouhou životnost
  • Snímače mohou být upevněny ve stejné rovině s profilem pláště válce
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:80mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:80mm
Průměr pístnice:25 mm
Délka zdvihu:320 mm
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Teoretická síla:3016.0
Utěsnění hlavy pístu:Polyuretan
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická)
Těsnění:Polyuretan
Název řady:PRA/182000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02251038
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:10.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02471038
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:10.0
Tvar:Koleno

Banjo Flow Control (out) - parallel

Zboží:C0K511038
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:10.0
Tvar:Banjo

Spínače

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Zboží:M/50/LSU/5V
Provoz:Reed Normally Open
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napětí:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Montážní rám

Wide hinge style SW

Zboží:M/P19497
Průměr válce:80mm

Narrow hinge style SS

Zboží:M/P19935
Průměr válce:80mm

Swivel hinge style US

Zboží:M/P40314
Průměr válce:80mm

Adjustable centre trunion style UH

Zboží:PQA/182080/40
Průměr válce:80mm

C - Foot Mounting 80mm bore

Zboží:QA/8080/21
Průměr válce:80mm

BG -  přední příruba

Zboží:QA/8080/22
Průměr válce:80mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8080/23
Průměr válce:80mm

R - zadní oko

Zboží:QA/8080/27
Průměr válce:80mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8080/33
Průměr válce:80mm

FH - přední nebo zadní snímatelný čep

Zboží:QA/8080/34
Průměr válce:80mm

D2 - Rear Clevis Mounting 80mm bore

Zboží:QA/8080/42
Průměr válce:80mm

Guide block plain bearing style 51

Zboží:QA/8080/51/320
Délka zdvihu:320 mm
Průměr válce:80mm

Guide block roller bearing style 61

Zboží:QA/8080/61/320
Délka zdvihu:320 mm
Průměr válce:80mm

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0010025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:10.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0010100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:10.0
Délka:100 m

Ventily

Inline Valves - Solenoid

Zboží:V62C511A-A313J
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Sol
Velikost portu:G3/8

Inline Valves - Solenoid

Zboží:V62C517A-A313J
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Spring
Velikost portu:G3/8