ISO/VDMA profile double acting cylinder, 100mm diameter, 50mm stroke

Zboží: PRA/182100/M/50
  • Dle ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1
  • Plášť válce s krytými svorníky
  • Vysoký výkon, pevnost a spolehlivost
  • Polyuretanová těsnění zajišťují nízké tření operace a dlouhou životnost
  • Snímače mohou být upevněny ve stejné rovině s profilem pláště válce
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:100mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:100mm
Průměr pístnice:25 mm
Délka zdvihu:50 mm
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Teoretická síla:4710.0
Utěsnění hlavy pístu:Polyuretan
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická)
Těsnění:Polyuretan
Název řady:PRA/182000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02251248
Závit:G1/2
Vnější průměr trubky:12.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02471248
Závit:G1/2
Vnější průměr trubky:12.0
Tvar:Koleno

Banjo Flow Control (out) - parallel

Zboží:C0K511248
Závit:G1/2
Vnější průměr trubky:12.0
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
Zboží:M/P19498
Průměr válce:100mm

Narrow hinge style SS

Zboží:M/P19936
Průměr válce:100mm

Swivel hinge style US

Zboží:M/P40315
Průměr válce:100mm

Adjustable centre trunion style UH

Zboží:PQA/182100/40
Průměr válce:100mm

C - Foot Mounting 100mm bore

Zboží:QA/8100/21
Průměr válce:100mm

BG -  přední příruba

Zboží:QA/8100/22
Průměr válce:100mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8100/23
Průměr válce:100mm

R - zadní oko

Zboží:QA/8100/27
Průměr válce:100mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8100/33
Průměr válce:100mm

FH - přední nebo zadní snímatelný čep

Zboží:QA/8100/34
Průměr válce:100mm

D2 - Rear Clevis Mounting 100mm bore

Zboží:QA/8100/42
Průměr válce:100mm

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0012025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:12.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0012100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:12.0
Délka:100 m

Ventily

Inline Valves - Solenoid

Zboží:V63D511A-A313J
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Sol
Velikost portu:G1/2

Inline Valves - Solenoid

Zboží:V63D517A-A313J
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Spring
Velikost portu:G1/2