R16 Series general purpose pre-set regulator, G1/4, 2 bar max set, without gauge

Zboží: R16-200-R30D
  • Továrně přednastavený a uzavřený pro zajištění regulovaného tlaku 2 bar
  • Zabezpečené provedení
  • Kompaktní
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Maximální vstupní tlak:28,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:2.0
Port pro měřidlo:Rc1/8

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Maximální vstupní tlak:28,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:2.0
Port pro měřidlo:Rc1/8
Název řady:R16