R17 Series general purpose regulator, G1-1/2, 0.3-8.5 bar, without gauge

Zboží: R17-B00-RNLG
  • Accurate and quick response to changes in flow demand and line pressure variations
  • Balanced valve minimizes effect of changes in inlet pressure on outlet pressure
  • Standard relieving models allow reduction of outlet pressure even when the system is dead-ended
  • Full flow gauge ports
  • Low torque, non-rising adjusting knob
  • Integral locking device on knob adjustment
  • Can be serviced without removal from the air line
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Maximální vstupní tlak:20,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.5 bar
Port pro měřidlo:1/4" NPTF

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Maximální vstupní tlak:20,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.5 bar
Port pro měřidlo:1/4" NPTF
Těleso:Hliník
Kryt:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Název řady:R17