R27 Series precision pressure regulator, G1/4, 0.14-8 bar, without gauge

Zboží: R27-230-RNLG
  • Velmi přesný regulátor používá řídicí komoru místo pružiny, proto je jeho citlivost vyšší na jakékoli změny a eliminuje jakoukoli hysterezi pružin
  • Vynikající dlouhodobá stabilita
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:Páka
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 70 °C
Nastavení výstupního tlaku:0.14 ... 8 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:Páka
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 70 °C
Nastavení výstupního tlaku:0.14 ... 8 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Port pro měřidlo:G1/4
Citlivost:0.3
Těleso:Zinek
Kryt:Zinek
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Název řady:R27