Excelon general purpose pressure regulator, 1/4 PTF, 0,3-2 bar, without gauge

Zboží: R72G-2AK-NCN
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vyrovnávací ventil tlaku pro optimální řízení toku
  • Standardní typy dovolují snížení dolní mezní úrovně tlaku
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:20,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 2 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Neodvzdušňovací

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:20,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 2 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Neodvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Port pro měřidlo:1/8" PTF
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Zinek
Kryt:Acetál
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Název řady:R72G
Sériové:Excelon

Příslušenství

Příslušenství

Shut-off Valve

Zboží:T72T-2AA-P1N
Velikost portu:G1/4