Excelon general purpose pressure regulator, 3/8 PTF, 0.7-17 bar, with gauge

Zboží: R73G -AK-RSG
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vyrovnávací ventil tlaku pro optimální řízení toku
  • Standardní typy dovolují snížení dolní mezní úrovně tlaku
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:3/8" PTF
Maximální vstupní tlak:20,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Nastavení výstupního tlaku:0.7 ... 17 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:3/8" PTF
Maximální vstupní tlak:20,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Nastavení výstupního tlaku:0.7 ... 17 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:S
Port pro měřidlo:1/4" PTF
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Hliník
Kryt:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Název řady:R73G
Sériové:Excelon

Příslušenství