ISO tie rod double acting cylinder, 63mm diameter, 150mm stroke

Zboží: RA/8063/M/150
  • Dle ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1
  • Vysoký výkon, mechanická odolnost a spolehlivost
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:63mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:63mm
Průměr pístnice:20 mm
Délka zdvihu:150 mm
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Teoretická síla:1870.0
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Polyuretan
Utěsnění hlavy pístu:Polyuretan;Nitrilový kaučuk
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická) (1.4021)
Název řady:RA/8000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250838
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470838
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Koleno

Banjo Flow Control (out) - parallel

Zboží:C0K510838
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Banjo

Spínače

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Zboží:M/50/LSU/5V
Provoz:Reed Normally Open
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napětí:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Montážní rám

Wide hinge style SW

Zboží:M/P19496
Průměr válce:63mm

Narrow hinge style SS

Zboží:M/P19934
Průměr válce:63mm

Swivel hinge style US

Zboží:M/P40313
Průměr válce:63mm

C - Foot Mounting 63mm bore

Zboží:QA/8063/21
Průměr válce:63mm

BG -  přední příruba

Zboží:QA/8063/22
Průměr válce:63mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8063/23
Průměr válce:63mm

R - zadní oko

Zboží:QA/8063/27
Průměr válce:63mm

H - Trunnion Mounting 63mm bore

Zboží:QA/8063/28
Průměr válce:63mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QA/8063/33
Průměr válce:63mm