ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 80mm diameter, 250mm stroke

Zboží: RA/8080/L4/250
  • Dle ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1
  • Vysoký výkon, mechanická odolnost a spolehlivost
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:80mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:80mm
Průměr pístnice:25 mm
Délka zdvihu:250 mm
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Polyuretan
Utěsnění hlavy pístu:Polyuretan;Nitrilový kaučuk
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická) (1.4021)
Název řady:RA/8000/M