ISO tie rod double acting cylinder, 125mm diameter, 250mm stroke

Zboží: RA/8125/M/250
  • Dle ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 a NFE 49-003-1
  • Vysoký výkon, mechanická odolnost a spolehlivost
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:125mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:125mm
Průměr pístnice:32 mm
Délka zdvihu:250 mm
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Teoretická síla:7363.0
Elastomery:Nitrilový kaučuk;Polyuretan
Utěsnění hlavy pístu:Polyuretan;Nitrilový kaučuk
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická) (1.4021)
Název řady:RA/8000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02251248
Závit:G1/2
Vnější průměr trubky:12.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02471248
Závit:G1/2
Vnější průměr trubky:12.0
Tvar:Koleno

Banjo Flow Control (out) - parallel

Zboží:C0K511248
Závit:G1/2
Vnější průměr trubky:12.0
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
Zboží:M/P19499
Průměr válce:125mm

Narrow hinge style SS

Zboží:M/P19937
Průměr válce:125mm

Swivel hinge style US

Zboží:M/P71355
Průměr válce:125mm

D2 - Rear Clevis Mounting 125mm bore

Zboží:QA/8125/42
Průměr válce:125mm

C - Foot Mounting 125mm bore

Zboží:QM/8125/21
Průměr válce:125mm

BG - Front / Rear Flange Mounting 125mm bore

Zboží:QM/8125/22
Průměr válce:125mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QM/8125/23
Průměr válce:125mm

F - vidlice pístnice

Zboží:QM/8125/25
Průměr válce:125mm

R - zadní oko

Zboží:QM/8125/27
Průměr válce:125mm

H - Trunnion Mounting 125mm bore

Zboží:QM/8125/28
Průměr válce:125mm

UF - univerzální oko pístnice

Zboží:QM/8125/32
Průměr válce:125mm

UR - univerzální zadní oko

Zboží:QM/8125/33
Průměr válce:125mm

A - přední nebo zadní kolíkové uchycení

Zboží:QM/8125/35
Průměr válce:125mm

AK - otočný čep pístnice

Zboží:QM/8125/38
Průměr válce:125mm

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0012025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:12.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0012100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:12.0
Délka:100 m

Ventily

Inline Valves - Solenoid

Zboží:V62C511A-A313J
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Sol
Velikost portu:G3/8

Inline Valves - Solenoid

Zboží:V62C517A-A313J
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Spring
Velikost portu:G3/8