ISO roundline single acting cylinder, 10mm diameter, 10mm stroke

Zboží: RM/28010/MC/10
  • Magnetický píst jako standard
  • Všeobecně dle ISO 6432
  • Vysoká pevnost, dvakrát krymplované uzavření trubky
  • Odolnost proti korozi
  • Standardní typ je vybaven upevňovací maticí a pojistnou maticí pístnice
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:M5
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:10mm

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:M5
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:10mm
Průměr pístnice:4 mm
Délka zdvihu:10 mm
Standard:ISO 6432
Zatlačená nebo volná:Zatlačeno
Tlumič:Polyuretan
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická)
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:RM/28000/M