ISO roundline single acting cylinder, 12mm diameter, 25mm stroke

Zboží: RM/28012/MF/25
  • Magnetický píst jako standard
  • Všeobecně dle ISO 6432
  • Vysoká pevnost, dvakrát krymplované uzavření trubky
  • Odolnost proti korozi
  • Standardní typ je vybaven upevňovací maticí a pojistnou maticí pístnice
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:M5
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:12mm

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:M5
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:12mm
Průměr pístnice:6 mm
Délka zdvihu:25 mm
Standard:ISO 6432
Zatlačená nebo volná:Zatlačeno
Vratná síla pružiny:4.8
Teoretická síla:57.7
Tlumič:Polyuretan
Materiál pístnice:Nerezová ocel (austenitická)
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:RM/28000/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250405
Závit:M5
Vnější průměr trubky:4.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470405
Závit:M5
Vnější průměr trubky:4.0
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
Nose nut style N

Zboží:M/P13834
Závit:M16x1.5

Upevňovací matice N

Zboží:M/P1501/90
Závit:M12x1.25

Foot mounting style C

Zboží:M/P19369
Průměr válce:16mm

Switch mounting brackets

Zboží:QM/33/010/22
Průměr válce:10mm

Nosné držáky

Zboží:QM/33/010/23
Průměr válce:10mm

Switch mounting brackets

Zboží:QM/33/012/22
Průměr válce:12mm

F - vidlice pístnice

Zboží:QM/8010/25
Průměr válce:10mm

UF - univerzální oko pístnice

Zboží:QM/8010/32
Průměr válce:10mm

L2 - Bracket Hinge Mounting 10mm bore

Zboží:QM/8010/44
Průměr válce:10mm