ISO roundline single acting cylinder, 25mm diameter, 25mm stroke

Zboží: RM/28025/MC/25
  • Magnetický píst jako standard
  • Všeobecně dle ISO 6432
  • Vysoká pevnost, dvakrát krymplované uzavření trubky
  • Odolnost proti korozi
  • Standardní typ je vybaven upevňovací maticí a pojistnou maticí pístnice
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:25mm

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Jednočinné
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Průměr válce:25mm
Průměr pístnice:10 mm
Délka zdvihu:25 mm
Standard:ISO 6432
Zatlačená nebo volná:Zatlačeno
Vratná síla pružiny:21.6
Teoretická síla:260.0
Tlumič:Polyuretan
Materiál pístnice:Nerezová ocel (austenitická)
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:RM/28000/M

Příslušenství

Příslušenství

Indukční snímač na válec

Zboží:M/50/EAP/10V
Provoz:Pevná fáze běžně otevřená PNP/NPN
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napětí:10 … 30Vdc

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Spínače

M/50 magnetically operated reed switch, 10 m cable

Zboží:M/50/LSU/10V
Provoz:Reed Normally Open
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napětí:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc