Roundline double acting cylinder, 32mm diameter, 360mm stroke

Zboží: RM/55433/M/360
  • Hladká konstrukce
  • Nízké tření, dlouhá životnost těsnění
  • Standardní typ je opatřen magnetickým pístem pro plně flexibilní řídící systém
  • Nemazaný provoz
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:32mm

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:32mm
Průměr pístnice:12 mm
Délka zdvihu:360 mm
Teoretická síla:482.0
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická)
Těsnění:Polyuretan
Název řady:RM/55401/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
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
Nose nut style N

Zboží:M/P29254
Závit:M30x1.5

Nosné držáky

Zboží:QM/33/432/22
Průměr válce:32mm

C - Foot Mounting 32mm bore

Zboží:QM/55232/21
Průměr válce:32mm

B - Rear Flange Mounting 32mm bore

Zboží:QM/55232/22
Průměr válce:32mm

L - Rear Hinge Mounting 32mm bore

Zboží:QM/55232/24
Průměr válce:32mm

H - středový čep

Zboží:QM/55232/28
Průměr válce:32mm