Roundline double acting cylinder, 63mm diameter, 70mm stroke

Zboží: RM/55464/M/70
  • Hladká konstrukce
  • Nízké tření, dlouhá životnost těsnění
  • Standardní typ je opatřen magnetickým pístem pro plně flexibilní řídící systém
  • Nemazaný provoz
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:63mm

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Provoz:Dvojčinné
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Průměr válce:63mm
Průměr pístnice:20 mm
Délka zdvihu:70 mm
Teoretická síla:1870.0
Materiál pístnice:Nerezová ocel (martenzitická)
Těsnění:Polyuretan
Název řady:RM/55401/M

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250838
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470838
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:8.0
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
Nosné držáky

Zboží:QM/33/463/22
Průměr válce:63mm

C - Foot Mounting 63mm bore

Zboží:QM/55263/21
Průměr válce:63mm

B - Rear Flange Mounting 63mm bore

Zboží:QM/55263/22
Průměr válce:63mm

L - Rear Hinge Mounting 63mm bore

Zboží:QM/55263/24
Průměr válce:63mm

H - středový čep

Zboží:QM/55263/28
Průměr válce:63mm